Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

drylin W Mono hybrid carriage WWRHP black

  • Rollers for easy adjustment, combined with fail-safe operation thanks to a sliding motion that reliably supports off-center loads
  • Entry-level system for hybrid roller guides, compatible with rail size 1030
  • The carriage is made of iglidur JBPF material and is PTFE-free and PFAS-tested
  • 100% lubrication- and maintenance-free
  • Diseño: Redondo
  • Ruedas de tribopolímero
  • Material: iglidur® JPF
Descripción del producto
The carriage stands out for its compact design, extremely light weight, and very quiet operation. Four built-in polymer rollers ensure exceptionally smooth movement, especially when carrying light loads.
Datos técnicos
Accesorios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h