Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

drylin® W plastic carriage for the food industry WWP Miniature

  • FDA and EU10/2011 compliant, optically very good detectable
  • One step assembly
  • Weight saving of up to 75 % compared to WW-06-20-T415-ES made of stainless steel
  • 100 % elimination of any lubrication
Variants Addition:
WWP-06-20-04 -
WWP-06-20-04-A - With brass threaded inserts
WWP-06-20-04-B - With hexagon nuts
 
  • Diseño: Diseño de 1 piezas
Descripción del producto
Small and light for the food industry
Light and compact linear carriages made of the iglidur® polymer A230 are now also available to match the new drylin® W double rail WS-06-20-ES made of stainless steel. The carriage fulfils the conformity requirements for use in the food and pharmaceutical industries. Quick assembly and disassembly, very easy to handle and clean in small spaces.
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h