Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

drylin® W hybrid roller bearing with preload - smooth running when unloaded, heavy duty when loaded

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • No external lubrication required
  • Tested service life: roller bearing series 01 size 16, horizontal installation position Rail length 1,500 mm, rail spacing 500 mm, 4 bearings spaced 200 mm apart, weight 250 N, result 76,923 double strokes at 20 °C
  • Dry running, clean and hygienic
Descripción del producto
Flexible positioning - preloaded hybrid roller bearings

drylin® W hybrid roller bearings are very often used for manual adjustments, as they combine the smooth running
of polymer rollers with robust plain bearing technology for absorbing lateral forces. And all this without a drop of
lubrication in the system.
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h