igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material del elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de montaje: Agujeros roscados
- Tamaño de instalación: 27 mm de ancho de carril
- Capacidad de carga estática: 500 N
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P22
60
42
Carro drylin N para raíl prismático Este robusto carro cuenta con un elemento deslizante iglidur J de tamaño 27, que garantiza un funcionamiento suave. Con una capacidad de carga de 500 N, es perfecta para diversas aplicaciones. Los agujeros roscados facilitan el montaje.