readycable® cable de ventilador compatible con Lenze EYL002AxxxxL01A00, cable base PVC 12,5 x d

MAT9411140 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded PVC mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
igus-icon-lupe
MAT9411140 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9411140 product image
1. Pressure-extruded PVC mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
MAT9411140 product image
  • Para aplicaciones sometidas a la flexión
  • Revestimiento exterior en PVC
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • No resistente a aceites
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitMAT9411140
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Iñaki Iribarren
Iñaki Iribarren

igus-icon-phone+34 627 500 978

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h