Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

chainflex® servocable híbrido CF280.UL.H

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a las muescas
  • Apantallamiento
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 4.2.3.1
Descripción del producto
Cable de servo híbrido chainflex® CF280.UL.H
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Aplicaciones de exigencia media
  • Resistencia al aceite prácticamente ilimitada
  • Aplicaciones de interior o exterior sin exposición directa a la radiación solar
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 10 m
  • Unidades de mecanizado/máquinas herramienta, aplicaciones con temperaturas bajas

Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles*    5 millones7.5 millones10 millones
Temperatura,v máx. [m/s]a máx.RecorridoRpm [factor x d]Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C]autosoportadadeslizante[m/s2][m]   
-25 / -15    12.513.514.5
-15 / +7010250≤ 10101112
+70 / +80    12.513.514.5
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado conforme a nº. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00420 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA UL/CSA AWM
Estilo 10989 y 21223, 1,000 V, 80 °C.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h