igusigus-icon-cart(0)

cojinetes articulados con brida de 4 agujeros de montaje y carcasa separable, igubal® KFSM GT, bola esférica de iglidur® J

KFSM-GT35 product image
igus-icon-lupe
KFSM-GT35 product image
igus-icon-lupe
KFSM-GT35 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KFSM-GT35 product image
KFSM-GT35 product image
KFSM-GT35 technical drawing
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Se suministra montado
  • Opción con pies para montaje a presión
  • Resistente a la suciedad
  • Peso ligero
  • Espacio de instalación reducido
  • Para cargas estáticas altas
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje: con pies de montaje M10, sin pies de montaje M12
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online:
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h