igusigus-icon-cart(0)

Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KBRM, bola esférica de iglidur® W300 con capa deslizante interna de acero inoxidable, mm

KBLM-03-MH product image
igus-icon-lupe
KBLM-03-MH product image
igus-icon-lupe
KBLM-03-MH technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KBLM-03-MH product image
KBLM-03-MH product image
KBLM-03-MH technical drawing
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300 con capa deslizante interna de acero inoxidable para un mayor par de apriete
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid® G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero

 
 
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h