igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Material de la bola esférica: iglidur® R
- Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; fijación directa gracias a la tuerca moldeada
- Dirección de la rosca: a derechas
- Material de la carcasa: igumid® G
- Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
- Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
- Alta rigidez
- Alta durabilidad con distintas cargas
- Compensación de errores de alineación
- Compensación de cargas en los extremos
- Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
- Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
- Alta amortiguación de vibraciones
- Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
- Peso muy ligero
Referencia