Cabeza articulada igubal® con rosca hembra Las cabezas articuladas igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse en entornos adversos. En ambientes húmedos o mojados, son resistentes a ácidos débiles y alcalinos y también presentan una buena resistencia a la suciedad y al polvo.
El alojamiento está hecho de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Apta para temperaturas de -40 ºC a 90 ºC en uso prolongado
La bola esférica está hecha de iglidur® R, un material económico que presenta unos coeficientes de fricción bajos y una buena resistencia al desgaste con cargas bajas y medias.
- Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
- Extremadamente económico
- Sin lubricación
- Alta rigidez
- Alta durabilidad con diversas cargas
- Compensación de errores de alineación
- Compensación de cargas en los extremos
- Resistente a la suciedad, a al polvo y a las pelusas
- Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
- Apto para líquidos
- Alta amortiguación de vibraciones
- Apto para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
- Anillos interiores en alojamientos con una holgura muy baja
- Muy ligero
Áreas de aplicación típicas- Fabricación de bicicletas
- Construcción de plantas
- Packaging
- Offshore
Encontrará muchas más áreas de aplicación en Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?- Si desea reducir el peso de su aplicación
- En aplicaciones con movimientos rotativos, oscilantes y lineales
- Cuando la aplicación está sometida a vibraciones de alta frecuencia
- Si se requiere un funcionamiento silencioso
- Si se necesita un componente aislante eléctrico
- Si se precisa una solución resistente a la corrosión
- En combinación con cilindros neumáticos y muelles de gas
- Si se necesita un componente resistente a las sustancias químicas
- Si se requiere una alta rigidez
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 90 °C
- En aplicaciones con velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
- En aplicaciones sometidas a fuerzas axiales y de tracción muy altas
- En aplicaciones con cilindros hidráulicos
- Cuando se requieren diámetros mayores de 30 mm
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado |
ToleranciasLos cojinetes igubal® pueden utilizarse con distintas tolerancias en función de la aplicación. En su versión estándar, están diseñados con una holgura amplia que permite un funcionamiento seguro incluso con velocidades altas. El agujero del anillo interno está fabricado según la tolerancia estándar E10. Los ejes deben tener una tolerancia entre h6 y h9. Verificar el diámetro interno
Coeficientes de rozamiento por deslizamiento y velocidad de deslizamiento Una ventaja importante de los cojinetes articulados igubal® es que los movimientos rotatorios rápidos de un eje montado ocurren directamente en la porción esférica hecha de materiales iglidur® que optimizan la fricción plástico-metal. Gracias a esta optimización pueden alcanzarse altas velocidades, incluso en funcionamiento en seco. Teniendo en cuenta las cargas radiales, pueden alcanzarse velocidades de corte de hasta 0,5 m/s. En cambio, los movimientos angulares de los cojinetes esféricos se producen en el diámetro exterior de la bola esférica. Los cojinetes igubal® están libres de mantenimiento y permiten movimientos lineales del eje.
Resistencia a los rayos UV La resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioleta de los cojinetes igubal® es especialmente útil para aplicaciones en el exterior. Los cojinetes igubal® cuentan con una resistencia permanente a las radiaciones ultravioleta. Los pequeños cambios de color (coloración oscura) debido a la radiación ultravioleta, no afectan a las propiedades mecánicas, eléctricas o térmicas de las bolas esféricas.