Cojinetes de pedestal igubal® Los cojinetes de pedestal igubal® son unidades de rodamientos fáciles de instalar capaces de compensar los errores de ajuste y prevenir altas presiones de los extremos.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 ºC a 80 ºC de uso prolongado.
En este caso, la bola esférica está hecha de iglidur® R, un material low cost que presenta unos coeficientes de fricción bajos y una buena resistencia al desgaste con cargas bajas y medias.
- Altas cargas radiales
- Resistente al entorno
- Diseño compacto fácil de montar
- Vida útil calculable
- Libre de lubricación y mantenimiento
Áreas de aplicación típicas- Construcción de plantas
- Automatización
- Ingeniería mecánica
- Industria alimentaria
- Maquinaria agrícola
Encontrará muchas más áreas de aplicación en Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?- Si se requiere un componente resistente a las sustancias químicas
- Si se necesita una solución económica
- Si necesita un cojinete resistente a la suciedad
- Si se busca un componente que compense los errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
- Si se necesita un componente con un anillo de ajuste integrado
- Si se requieren diámetros más grandes de 30 mm
- Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado |
Áreas de aplicación Al estar diseñados para ofrecer un funcionamiento en seco libre de mantenimiento, los cojinetes de pedestal igubal® son especialmente idóneos para aplicaciones en las que es difícil tener acceso a los cojinetes, como en entornos húmedos, mojados o con unos requisitos de higiene especiales. Por este motivo, los cojinetes de pedestal igubal® se utilizan, por ejemplo, en controles de lavado con cepillo, sistemas de protección solar para fachadas, tecnologías para el manejo de materiales y equipamiento de repostería.
Montaje Los cojinetes de pedestal están diseñados para fijarse con dos tornillos. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación. Pueden utilizarse anillos de ajuste para fijar el eje.