igusigus-icon-cart(0)

cojinetes articulados con brida de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

EFOM-04 product image
igus-icon-lupe
EFOM-04 product image
igus-icon-lupe
EFOM-04 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
EFOM-04 product image
EFOM-04 product image
EFOM-04 technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la abrasión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h