igusigus-icon-cart(0)

Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm

EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT technical drawing
  • Apta para temperaturas de hasta 200 ºC
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
  • Dirección de rosca: a derechas
  • Material del alojamiento: iguton G
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Durabilidad muy alta con diversas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Apta para aplicaciones bajo el agua
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apta para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Muy ligera

 
 
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h