Conector estándar, serie B, M23, extensor pasamuros

MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conector estándar, serie B, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie B, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie B, M23, extensor pasamuros
Conector estándar, serie B, M23, extensor pasamuros
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179626
Tipo E de 6 polo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos