Cadena portacables OCR con clips de fijación magnéticos

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Ejemplo de longitud OCR | Con 12 eslabones</b><br><br>1. OCR extendida, posición flexible:<br>Altura interior [hi] 14,5 mm<br>Paso: 25 mm/eslabón<br>Eslabones/m: 40<br>Corresponde a 1.000 mm<br><br>2. OCR comprimida, posición rígida:<br>Altura interior [hi]: 14,5 mm<br>Paso: 20 mm/eslabón<br>Eslabones/m: 50<br>Corresponde a 1.000 mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cadena portacables OCR con clips de fijación magnéticos
<b>Ejemplo de longitud OCR | Con 12 eslabones</b><br><br>1. OCR extendida, posición flexible:<br>Altura interior [hi] 14,5 mm<br>Paso: 25 mm/eslabón<br>Eslabones/m: 40<br>Corresponde a 1.000 mm<br><br>2. OCR comprimida, posición rígida:<br>Altura interior [hi]: 14,5 mm<br>Paso: 20 mm/eslabón<br>Eslabones/m: 50<br>Corresponde a 1.000 mm
Cadena portacables OCR con clips de fijación magnéticos
Cadena portacables OCR con clips de fijación magnéticos
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Cadena portacables de diseño redondo
  • La conexión intermedia es posible en cualquier punto
  • Se enclipa fácilmente a la cadena
  • Fijación mediante imanes integrados, cinta adhesiva o tornillos
  • Instalación flexible
  • Los eslabones pueden ser fijos o flexibles
  • Diferentes colores bajo demanda
  • Ganadora del premio Red Dot Design Award 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos