Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Enclosed xiros® guide roller made of aluminium for dirt-resistant operation, length according to customer requirements

  • Closed design
  • Resistant to dirt
  • Tool-free installation
  • Dimensions according to customer request
  • Typical application areas: labellers
Product description
For guide rollers, igus® has developed a system solution consisting of roller tube and polymer ball bearings. For still more dirt-resistant operation, there is now the complete solution with a completely enclosed side. At the same time, these guide rollers are able to be fitted without tools. Users can obtain the rollers with shaft in the required length with millimetre precision.
Datos técnicos
Accesorios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h