iglidur® K230, cojinete de clip, K230CM, mm

Coeficientes de fricción y de desgaste bajos

iglidur® K230, cojinete de clip, K230CM, mm
iglidur® K230, cojinete de clip, K230CM, mm drawing
1 de 2
iglidur® K230, cojinete de clip, K230CM, mm
iglidur® K230, cojinete de clip, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Forma: Tienda de cojinetes de clip para chapa
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Baja absorción de humedad
  • Aptos para altas temperaturas
  • Alta resistencia a los agentes químicos
  • Resistentes a la corrosión
Estos cojinetes de clip están fabricados en plásticos de alto rendimiento iglidur® resistentes al desgaste y diseñados específicamente para encajar ejes cilíndricos a través de chapa metálica.
En este modelo específico de cojinete de clip, se utiliza un saliente de fijación para poder montarlo en orificios y carcasa menos precisos. El nuevo material iglidur® K230 ofrece una menor absorción de humedad e incluso más flexibilidad en comparación con los cojinetes de clip iglidur® M250.
 
Áreas de aplicación:
industria de la automoción, ingeniería mecánica, modelo de muebles, aviación, tecnología ferroviaria
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos