My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

cojinetes articulados con brida de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® J4

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Otras soluciones

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h