Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cable de bus | USB 3.0, PUR, Conector A: USB 3.0 tipo A, extremo sin confeccionar, longitud de 3 m

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
Product description
Cable de bus en PVC | USB 3.0
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Cable USB 3.0 para cadenas portacables en aplicaciones industriales
  • Longitud de transmisión de CFBUS.065: hasta 5 m
  • Longitud de transmisión de CFBUS.066: hasta 10 m
Nota técnica:
Los cables USB, FireWire y GigE de esta página han sido diseñados y fabricados para cadenas portacables en aplicaciones industriales con exigencias mecánicas. Estos cables garantizan una gran resistencia al aceite y a otros tipos de lubricantes, así como una alta protección ante interferencias electromagnéticas. Además, están compuestos por materiales de alta calidad que les proporcionan una larga vida útil y garantizan su seguridad eléctrica. En casos aislados pueden producirse errores de comunicación al combinar equipos y programas muy diferentes. Por este motivo le recomendamos que primero pruebe los cables con todos los componentes del sistema. Estaremos encantados de ayudarle con los detalles de estas pruebas eléctricas. ¡Simplemente llámenos!
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV-GL
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF77.UL.05.12.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA CE
Conforme a 2014/35/EU
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h