Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRE.30
1. Movimiento multieje -Alta flexibilidad para aplicaciones complejas incluso en el 6. eje. Rotación de aprox. +/- 10° por
eslabón en el eje longitudinal. Esto facilita el guiado de cables
alrededor de estructuras geométricas difíciles
2. Absorción de alta fuerza de tracción gracias al diseño de unión tipo articulación
que permite movimientos suaves en todos los ejes
3. Mecanismo de apertura fácil para un llenado y sustitución simple de
tubos o cables confeccionados
4. Características mecánicas sobresalientes
5. Radio de curvatura pequeño y paso corto que proporciona un ahorro de espacio
6. Fácil de acortar y alargar - componente de una sola pieza moldeado por inyección.
No se requieren elementos adicionales como cables de acero o mecanismos de muelle para la retracción
7. Extremadamente estable gracias a los topes exteriores
con límites definidos para el radio y la torsión
8. Tiempos de preparación minimizados debido a conexiones muy fáciles
a su máquina y amplia gama de accesorios