MODELO DESCATALOGADO
Disponible con recargo de precio y un plazo de entrega mayor.
Para nuevos diseños se recomienda el uso de la nueva cadena portacables serie E4.28. Ofrece +25% de longitud autosoportada, mayor estabilidad y resistencia a la tracción, y las mismas dimensiones (también de conexión). En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Cadena portacables serie E4.28
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 23 - cadena portacables con travesaños en cada segundo eslabón
1. Terminal KMA de montaje
2. disponible rígido u oscilante
3. R76: tapa basculante y desmontable
4. R76: Bandejas desmontables
5. Puede combinarse una cadena portacables con un tubo portacables
6. peine integrables en el MB
7. 22/23: Travesaños abatibles tanto en el radio interior como en el exterior
Anchuras interiores disponibles Bi: 40 hasta 300 mm
radio de curvatura disponible R: 55 hasta 250 mm
Paso: 46 mm por eslabón = 22 eslabones/m