igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: A180SM-0608-10
- Material: iglidur® A180
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil de la tuerca:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Polivalente y FDA conforme
- El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto repetido con alimentos
- Buena resistencia a medios líquidos
- Para entornos mojados
Precio total: 3,52 EUR3,52 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® A180 | Conforme a la FDA
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Los tamaños de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen tanto del grosor del material como del componente en sí. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- El material iglidur® A180 cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (conocida como FDA por sus siglas en inglés) para el contacto continuo con alimentos.
- Muy resistente al entorno
- Compatible con ambientes húmedos
- Buena resistencia al desgaste
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible desde stock
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Food industry
Medical technology
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Los tamaños de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® dependen tanto del grosor del material como del componente en sí. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?