×
Materiales xirodur®
B180: el material todoterreno económico
Vida útil más larga
Extensa gama de productos
Desgaste reducido
Resistencia a los productos químicos y a las fluctuaciones y picos de temperatura
Más materiales disponibles
A500
Resistencia a las temperaturas extremas
Excelente resistencia a los agentes químicos
Producto especial
Para aplicaciones de vacío y autoclave
F180
Material apto para ESD
(antiestático)
Permite la eliminación de la carga electrostática no deseada
C160
Excelente resistencia a los agentes químicos
Material económico en comparación con xirodur A500
Baja absorción de diferentes medios
S180
B180 en negro para las piezas visibles
Materiales especiales
a petición:
MT180
Componentes con USP clase VI // DIN EN ISO 10993
Para uso en tecnología médica
xirodur MT180: certificado de biocompatibilidad
F500
Ideal para la industria de los semiconductores
Resistente a temperaturas de -50 a +150 °C
Extremadamente resistente a los productos químicos
D180
Material blando
Funcionamiento silencioso
Altas velocidades
Solo apto para cargas pequeñas
S180LF
Baja emisión de gases
(bajo empañamiento)
Idóneo para interiores de automóviles
Posibilidad de diseños especiales