Probado: CFTHERMO cable termopar. K. 001 resiste 97 millones de carreras

Cable termopar CFTHERMO. K. 001

Parámetros del ensayo

Cables chainflex® se prueban en más de 700 pruebas simultáneas en el laboratorio de pruebas que cubre 2.750 m2, el laboratorio más grande de su clase para cables flexibles.
Nº de test: 4009
Tipo de cable: Cable termopar CFTHERMO. K. 001
Radio de flexión: 48 mm (factor 9,2 x d)
Duración de vida: 97 millones de carreras

 

Calidad probada

Rainer Rössel Rainer Rössel – Jefe de negocio de la división de cables chainflex®

¡ Lo garantizo !

En el lab de pruebas de igus®, continuamente corren pruebas bajo las condiciones más exigentes para proporcionarle a Vd. confianza sobre la idoneidad de los cables para su aplicación. Desea recibir más información? Estaremos encantados de atenderle Telf.: +34 936 473 950
Garantía en cables

Garantía de 35 meses para cables


Más información:

Calculador de vida útil para cables flexibles chainflex®

Con el calculador de vida útil de chainflex®, usted puede calcular fácil y rápidamente la duración esperada de los cables chainflex® teniendo en cuenta las específicaciones de su aplicación.