Probado: cable servo de husillo CF270.UL.100.01.D resiste más de 22 millones de carreras

Servocable

Parámetros del ensayo

Servocable Cables chainflex® se prueban en más de 700 pruebas simultáneas en el laboratorio de pruebas que cubre 2.750 m2, el laboratorio más grande de su clase para cables flexibles.
N.º de prueba: 4853
Tipo de cable: Cable servo de husillo CF270.UL.100.01.D
Radio de flexión: 55 mm (factor 7.0 x d)
Vida útil: 22 millones de carreras

 

Calidad probada

Rainer Rössel Rainer Rössel
Jefe de producto
cables chainflex®

¡ Lo garantizo !

En el lab de pruebas de igus®, continuamente corren pruebas bajo las condiciones más exigentes para proporcionarle a Vd. confianza sobre la idoneidad de los cables para su aplicación. Desea recibir más información? Estaremos encantados de atenderle Telf.: +34 936 473 950
Garantía en cables

Garantía de 36 meses para cables


Más información:

Calculador de vida útil para cables flexibles chainflex®

Con el calculador de vida útil de chainflex®, usted puede calcular fácil y rápidamente la duración esperada de los cables chainflex® teniendo en cuenta las específicaciones de su aplicación.