Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables flexibles para cadenas portacables: resumen de la gama chainflex®

Para que tengan una larga vida útil, los cables flexibles utilizados en las cadenas portacables o en los robots deben tener propiedades especiales. Los cables de igus son especialistas en una amplia gama de aplicaciones. La gama de cables chainflex® incluye cables de control, cables de servo, cables de motor, cables para robots, cables de bus, cables de datos, cables de encoder y cables de fibra óptica.

Cables para cadenas portacables lineales

Los cables utilizados en las cadenas portacables están sometidos a grandes esfuerzos de movimiento y torsión. Nuestros conocimientos en este campo son el resultado de la experiencia y de innumerables pruebas realizadas en más de 30 años. La carga del cable depende en gran medida de la carrera y del radio de curvatura. Hemos desarrollado siete reglas básicas para hacer frente a estas exigencias, que nos permiten producir cables de alta calidad y ofrecer una solución que cumpla requisitos especiales, como la extrusión a alta presión o el trenzado especial de los conductores.
Cable de control chainflex®

Cables de control

  • Conductores trenzados por grupos para una larga vida útil
  • 6 materiales para elegir para el revestimiento
  • Muchas combinaciones de secciones para elegir
Cable de bus chainflex®

Cables de bus

  • Todos los sistemas de bus comunes con características mecánicas
  • {N1} materiales para elegir para el revestimiento
  • Matriz de selección sencilla para encontrar el cable adecuado
  • Transmisión fiable de datos
Cable de motor chainflex

Cables de motor

  • Libre elección entre cables unipolares o multipolares
  • {N1} materiales para elegir para el revestimiento
  • Apantallados o sin apantallar
Cable de datos chainflex®

Cables de datos

  • 3 estructuras para elegir: trenzado en capas, par trenzado o apantallamiento en pares
  • 4 materiales para elegir para el revestimiento exterior
  • Excelentes propiedades de compatibilidad electromagnética gracias a un buen apantallamiento
Cable de medición chainflex®

Cables de medición

  • Diseño eléctrico compatible con normas de fabricantes
  • Radio de curvatura de hasta 10 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cable de servo chainflex®

Cables de servo

  • Estructuras con 1 o 2 pares, según las necesidades del motor
  • Con una innovadora estructura de apantallamiento en pares y un apantallamiento general de alta calidad para el movimiento
  • Aislamiento especial de los cables para un mayor flujo de corriente
Cable especial chainflex®

Cables especiales

  • Cables para aplicaciones especiales
  • Amplios conocimientos técnicos 
  • Experiencia basada en más de 2.000 millones de ciclos de prueba
  • Disponibles cables de termopar
     
Cables de fibra óptica chainflex®

Cables de fibra óptica

  • Diferentes fibras y materiales de revestimiento disponibles
  • Para carreras largas y transmisión de altas velocidades de datos
  • 4 ventajas frente a los sistemas de bus de cobre
Cable híbrido chainflex®

Cables híbridos

  • Diseño compatible con las normas de fabricantes
  • Combinación de potencia y transmisión de datos
  • Soluciones con revestimientos de PVC y PUR

Los cables para robots

Los cables robóticos también se conocen como cables de torsión, lo que demuestra que el tipo de movimiento que deben soportar los cables es totalmente diferente. Durante los últimos años, también hemos podido adquirir muchos conocimientos en este campo de aplicación en nuestro laboratorio de pruebas. Dos de los avances más importantes son un concepto de apantallamiento diferente y una estructura flexible que absorbe el movimiento dentro del cable de forma elástica. Las innumerables pruebas que hemos realizado nos han permitido definir claramente la durabilidad de los cables a falta de una norma de referencia en este ámbito. Para igus, un cable robótico solo es digno de su nombre cuando se puede garantizar que dura 5 millones de ciclos con una torsión de +/- 180 º/m.

Cables para aplicaciones de torsión y robótica

Cable para la torsión chainflex®

Cables para la torsión

  • Estructura especial capaz de resistir la torsión
  • Cables para robots y movimientos libres
  • Resistencia a la torsión única en la industria del cable
Cable para 7.º eje chainflex®

Cables para el 7.º eje en robots

  • Cables para ABB, KUKA y Fanuc
  • Pueden solicitarse ya confeccionados
  • Revestimiento exterior de PUR

Los cables de accionamiento

Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus® es líder mundial en la fabricación de cables confeccionados para cadenas portacables. Con siete calidades de cable, la gama ofrece siempre el cable de producción más económica que garantiza un buen funcionamiento. La herramienta online de cálculo de la vida útil de los cables listos para conectar le permite calcular rápidamente la vida útil prevista del cable que elija para la aplicación en cuestión. igus es el único fabricante que ofrece una garantía adicional de hasta 36 meses o 10 millones de ciclos en los cables.

También disponibles como cables readycable® listos para conectar

Cables de accionamiento confeccionados

Cables de accionamiento

  • Compatibles con los estándares de 24 fabricantes
  • Selección y cálculo de la vida útil online
  • Testados 100%
  • Siemens DriveCliq, preconfeccionado en stock
Cables de red confeccionados

Cables de red

  • Con o sin conector moldeado
  • Ethernet CAT5 a CAT7, Profibus y Profinet
  • 100% testados
Cables de sensor/actuador confeccionados

Cables de sensor/actuador

  • Con conectores M8, M12 y M23
  • 3 calidades de cable
  • Clase IP69
  • Optimización para radios de curvatura de hasta 4xd para espacios de instalación muy reducidos

Contacte con nuestro experto

Más de 70 preguntas frecuentes respondidas ya por nuestro Product Manager de cable chainflex. ¿Quiere más? Infórmese sin compromiso.

Evite roturas inesperadas de cable

Descargue el whitepaper gratuito

 

Más información sobre los cables chainflex

Laboratorio de pruebas chainflex®

Probados en un laboratorio de 3.800 m²

Seguridad frente a fallos garantizada con dos mil millones de ciclos de pruebas anuales.

Catálogo de chainflex

chainflex® funciona: líder mundial en pruebas de cables.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h