Probado: CF211 PVC cable de datos resiste 53 milliones de carreras

CF211 cable de datos, PVC

Parámetros del ensayo

CF211 cable de datos, PVC Cables chainflex® se prueban en más de 700 pruebas simultáneas en el laboratorio de pruebas que cubre 2.750 m2, el laboratorio más grande de su clase para cables flexibles.
Nº de test: 4901
Tipo de cable: CF211 PVC cable de datos
Radio de flexión: 75 mm (factor 7,5 x d)
Duración de vida: 53 millones de carreras

 

Calidad probada

Rainer Rössel Rainer Rössel
Jefe de producto
cables chainflex®

¡ Lo garantizo !

En el lab de pruebas de igus®, continuamente corren pruebas bajo las condiciones más exigentes para proporcionarle a Vd. confianza sobre la idoneidad de los cables para su aplicación. Desea recibir más información? Estaremos encantados de atenderle Telf.: +34 936 473 950
Garantía en cables

Garantía de 36 meses para cables


Más información:

Calculador de vida útil para cables flexibles chainflex®

Con el calculador de vida útil de chainflex®, usted puede calcular fácil y rápidamente la duración esperada de los cables chainflex® teniendo en cuenta las específicaciones de su aplicación.