My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

chainflex® M: la gama de cables probados, de bajo costo, con aprobación UL

Chainflex® M: la gama de cables probados, de bajo costo de igus®  

igus® ha desarrollado chainflex® M: una amplia gama de productos (desde sistemas de mando, motor, servo y medición hasta cables de bus y datos) que engloba todos los tipos de cable y garantiza un precio económico sin renunciar a una altísima fiabilidad. Con un coste un 20-30% menor que el de las series de la anterior gama.

hasta 5 millones de carreras dobles garantizadas

Ahora todos los tipos con UL/CSA & EAC/CTP

Sin costes por corte

Sin cantidades mínimas para pedidos

Ahora con más posibilidades de elección.

Los cables Chainflex® M se podrán a prueba en Cadenas Portacable móviles.

Comprobado y aprobado: UL/CSA & EAC/CTP: chainflex® M dura hasta 5 millones de carreras dobles En el laboratorio de 2.750 m² de igus® todo tipo de la familia de chainflex® M serán comprobados en e-chains® Cadenas Portacables en movimiento

 

Descripción general de los productos

chainflex® M - Cables de mando

CF880: Cable de control

chainflex® M - Cables de mando CF880  

Para requerimientos flexibles

Un revestimiento en PVC.

Libre de plomo

Radio mínimo de flexión: 12.5 x diámetro de cable

CF881: Cable de control

chainflex® M - Cables de mando CF880  

Para requerimientos flexibles

Un revestimiento en PVC.

Apantallamiento completo

Libre de plomo

Radio mínimo de flexión: 12,5 x diámetro de cable

CF890: Cable de control

chainflex® M - Cables de mando CF890  

Para requerimientos flexibles

iguPUR revestimiento exterior

Resistente al aceite

Radio mínimo de flexión: 12,5 x diámetro de cable

CF891: Cable de control

chainflex® M - Cables de mando CF891  

Para requerimientos flexibles

iguPUR revestimiento exterior

Resistente al aceite

Apantallamiento completo

Radio mínimo de flexión: 12,5 x diámetro de cable

chainflex® M - Cable bus

CF888 - Cable bus

chainflex® M - Cable bus CF888  

Para requerimientos flexibles

revestimiento exterior de PVC

Apantallamiento completo

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

Disponible como Profibus, Ethernet y cable Asi-Bus

CF898: Cable de control

chainflex® M - Cables de mando CF898  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de iguPUR

Apantallamiento completo

Resistente al aceite

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

chainflex® M - Cables para sistemas de medición

CF884 - Cables para sistema de medición

chainflex® M - Cables para sistemas de medición CF884  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de PVC

Apantallamiento completo

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

CF894 - Cables para sistema de medición

chainflex® M - Cables para sistemas de medición CF894  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de iguPUR

Apantallamiento completo

Resistente al aceite

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

chainflex® M - Servo cables

CF887 - cable de Servo

chainflex® M - Servo cables CF887  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de PVC

Apantallamiento completo

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

CF897 - cable de Servo

chainflex® M - Servo cables CF897  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de iguPUR

Apantallamiento completo

Resistente al aceite

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

chainflex® M - Cables de motor

CF885: Cable de motor

chainflex® M: cable de motor CF885  

Requerimientos flexibles.

Revestimiento exterior de PVC.

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable.

CF886: Cable de motor

chainflex® M - CF886 cable para motor  

para aplicaciones flexibles en movimiento

revestimiento exterior de PVC

Apantallamiento completo

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

CF895: Cable de motor

chainflex® M: cable de motor CF895  

Requerimientos flexibles.

Revestimiento exterior de iguPUR.

Resistente al aceite.

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable.

CF896: Cable de motor

chainflex® M: cable de motor CF896  

Requerimientos flexibles.

Revestimiento exterior de iguPUR.

Apantallamiento completo.

Resistente al aceite.

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable.

Comparación de precios de chainflex® con chainflex® M

Cables flexibles chainflex® chainflex® M ahorro posible
CF130.15.12.UL CF880.15.12 29,00%
CF140.15.12.UL CF881.15.12 23,73%
CF5.15.12 CF880.15.12 50,13%
CF6.15.12 CF881.15.12 54,78%
CF77.UL.15.12.D CF890.15.12 53,48%
CF78.UL.15.12 CF891.15.12 51,29%
CF9.15.12 CF880.15.12 82,59%
CF10.15.12 CF881.15.12 76,82%
CF210.UL.15.15.02.01 CF887.15.15.02.01 30,78%
CF21.15.15.02.01.UL CF887.15.15.02.01 51,07%
CF27.15.15.02.01.D CF897.15.15.02.01 56,62%
CFBUS.001 CF898.001 57,23%
CFBUS.PVC.001 CF888.001 31,82%
CFBUS.045 CF888.045 73,76%
CFBUS.045 CF898.045 70,00%
CFBUS.PVC.045 CF888.045 33,63%
CFBUS.PUR.045 CF898.045 33,42%
CF113.028.D CF894.028 47,19%
CF211.028 CF884.028 30,02%

…Sin cantidad mínima de pedido, 1.040 tipos de stock, sin costos de corte* ... (*hasta 10 cortes del mismo tipo)