Requisitos del cliente:
La empresa Grenzebach utiliza la tecnología de soldadura por fricción para obtener juntas soldadas de alta calidad. En las máquinas de soldadura automatizada de esta empresa de ingeniería mecánica, el cabezal de soldadura es el componente más importante, ya que debe ser capaz de ejecutar movimientos rotatorios de +/- 720° . Por lo tanto, los cables y tubos deben cumplir los mismos requisitos y guiarse de forma fiable y segura dentro del cabezal. La estructura de conexión y el suministro de energía debían tener la misma flexibilidad que el cabezal de soldadura. El espacio disponible era limitado para el sistema de suministro de energía, que tenía que integrarse en la estructura de soporte de la máquina.
Solución igus:
Acoplamiento directo de una twisterband con una cadena portacables R4. El sistema, que igus equipó con conectores etiquetados apropiadamente y ensamblados en forma de módulos, permite un ensamblaje más fácil. Los componentes diseñados para un funcionamiento de 24 horas al día, 7 días a la semana, aseguran un bajo mantenimiento y desgaste. Cuando el mantenimiento es necesario, es posible una sustitución simple y rápida.
Twisterband