Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

E2 R - Tubo portacables de dos piezas - Protección contra virutas - Funcionamiento muy silencioso

Los tubos portacables E2R tienen un paso pequeño para velocidades más altas y un funcionamiento silencioso. Estos tubos de igus son adecuados para zonas con virutas calientes y aplicaciones con mucha suciedad y polvo, como en el mecanizado de madera y metal, así como en las industrias del papel, textil y agrícola o en otras condiciones ambientales adversas.
Solicitar una muestra gratuita de E2R
  • Alto nivel de protección frente a las virutas (incluidas virutas calientes)
  • Resistentes y de diseño cerrado
  • Optimización del espacio con una buena relación entre el tamaño interior y exterior
  • Distribución interior modular
  • Terminales universales con opciones de fijación por cualquier lado

Destapable en el radio exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R48

Altura interior hi: 25 mm
Anchura interior Bi: de 25 a 130 mm
Radio de curvatura R: de 60 a 250 mm
Paso: 30,3 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R58

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 200 mm
Radio de curvatura R: de 75 a 250 mm
Paso: 33,3 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R68

Altura interior hi: 45 mm
Anchura interior Bi: de 50 a 250 mm
Radio de curvatura R: de 100 a 300 mm
Paso: 36 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montar y separar los Tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Paso corto para un funcionamiento silencioso

Protección de los cables y mangueras contra las virutas (incluso las calientes)

Robusto y estanco

Compacto con una buena relación de tamaño entre las dimensiones interiores y exteriores

Posibilidad de divisiones internas modulares

Paso corto para un funcionamiento suave y silencioso

Posibilidad de radios muy pequeños gracias a un paso corto

Contorno exterior liso y que repele las virutas

Tapas extraíbles para reducir el tiempo de instalación

Sistema de topes dobles para largos recorridos autosoportados

Terminales KMA con posibilidad de fijación por todos lados

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Manipulación de materiales

Maquinaria de construcción

Máquinas herramienta

Máquinas de procesado de madera

Largos recorridos en muchos sectores industriales

Industria de los semiconductores

Versiones ESD

Teatro e industria del entretenimiento

Vehículos

Ingeniería mecánica general etc.

En todas las zonas expuestas a la suciedad y a las virutas


Premio iF Design Award
iF Design Award para las series R117/R118 y R68
Clasificación ESD
Certificación ESD: versiones con conductividad eléctrica con protección ESD a petición
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V0 a petición
Material igumid HT
Tubos portacables de igumid HT para virutas calientes de hasta 850 °C disponibles a petición

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h