Información técnica y tamaños de los tubos portacables RX

Tabla de dimensiones y suministros

Sistema RX - tubos portacables innovadores y extremadamente resistentes a las virutas
Apertura por el radio exterior
Series Altura interior
Hi [mm]
Anchura interior
Bi [mm]
Anchura exterior
Ba [mm]
Altura exterior
ha [mm]
Radio de curvatura
R [mm]
Recorrido autosoportado
máx. [m]
RX32 26/42 80 98,4 56 80 - 150 1,7
RX40 32/52 100 123 70 100 - 300 1,8
RX48 35/62 120 147,6 84 120 - 150 2,1
RX56 41/73 140 172,2 98 140 2,3

Información técnica - Tubos portacables RX

 
Velocidad máx. FLG / Aceleración máx. FLG(1)máx. 10 [m/s] / máx. 100 [m/s2]
Clase de inflamabilidad, igumid GVDE 0304 IIC UL94 HB
Material, rango de temperatura admisibleigumid G / de -40° a 100° C
Velocidad máx. FLB / Aceleración máx. FLB(2)máx. 3 [m/s] / máx. 6 [m/s2]
(1) FLG = recorrido autosoportado sin pandeo
(2)FLB = recorrido autosoportado con pandeo permitido

Descripción general de los tipos de instalación, carreras máx: tubos RX

 
Serie
tubo
Aplicación
autosoportada
Aplicación
colgante
Aplicación
vertical invertida
Montaje lateral
autosoportada
Aplicación
circular
Aplicación
en zigzag
RX32≤ 1,20 mA peticiónA peticiónA petición-A petición
RX40≤ 1,50 mA peticiónA peticiónA petición-A petición
RX48≤ 1,80 mA peticiónA peticiónA petición-A petición
RX56≤ 2,00 mA peticiónA peticiónA petición-A petición