Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Esta solución se presentó en 2015. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los tamaños del e-rib no dependen de los fabricantes de tubos corrugados. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales, el e-rib le confiere al tubo corrugado una longitud autosoportada.
Ventajas:
Referencia: | NW | Altura exterior | Anchura interior | Anchura exterior | Longitud | Precio por unidad | ´|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo | ha | Bi | Ba | mm | |||
EL.00.23.0 | 23 | 30 | 28 | 41 | 147 | 3,70 EUR | |
EL.01.29.0 | 29 | 35 | 27 | 44,5 | 100 | 2,60 EUR | |
EL.00.36.0 | 36 | 43 | 42 | 56 | 147 | 4,45 EUR | |
EL.00.48.0 | 48 | 54 | 54 | 68 | 147 | 5,93 EUR |
Estabiliza el tubo corrugado y evita que se doble accidentalmente.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h