Tribofilamento iglidur® vs. barras plásticas iglidur® para mecanizar
En el último experimento realizado en el laboratorio de cojinetes de fricción de igus®, se probaron tuercas impresas en 3D con materiales iglidur® I180 e iglidur® J260 en condiciones reales. Para ampliar la comparación, se utilizaron tuercas fabricadas a partir de barras plásticas iglidur® y una tuerca de ABS impresa.
Para el ensayo, se instaló una mesa elevadora drylin® SHT en posición vertical y se sometió la tuerca a una carga de 129 N (diagrama 1). La carrera era de 370 mm y la velocidad del husillo era de 290 r. p. m. Se utilizó un husillo helicoidal drylin® DST hecho de plástico de alto rendimiento iglidur® para una larga vida útil.
Tuerca de accionamiento resistente al desgaste
Y = índice de desgaste [mg/km] Recorrido = 370 mm Velocidad del husillo = 290 r. p. m. 1 = ABS impreso 2 = iglidur® I180 impreso 3 = iglidur® J260 impreso 4 = barra plástica iglidur® R
5 = barra plástica iglidur® J
Conclusión:
El resultado confirma las pruebas realizadas anteriormente: las tuercas fabricadas en impresión 3D con tribofilamento iglidur® tienen características de desgaste similares a las tuercas fabricadas a partir de barras plásticas iglidur® para mecanizado.