My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes de pedestal igubal® KSTM-GT

 
 
Propiedades particulares

Fácil de montar y sin necesidad de taladrar el eje ni la carcasa

Trabaja en seco y sin necesidad de mantenimiento

Para cargas con mucha estática

Son ligeros y ocupa muy poco espacio

gran rigidez y resistencia a la fatiga

Vida útil calculable

Medidas series K de acuerdo con DIN ISO 12240

El de diámetro interior 40 mm está disponible con la bola interior partida en dos partes (diámetro 50 mm a petición)


Fijación M12

Cojinete de pedestal KSTM-GT

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas
Ref. Fuerza
axial máx.
máx. par de apriete Peso    
  Máx. fuerza de compresión Máx. fuerza de compresión a través de en el      
  a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo Casquillo Montaje      
  [N] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [g]    
 KSTM-GT35 (1) 11000 5500 2500 1250 5 15 250,3 37,98 USD 
 KSTM-GT40 11000 5500 2500 1250 5 15 228,4 37,98 USD 
 KSTM-GT40-GT (2) 11000 5500 2500 1250 5 15 235 a petición 
 KSTM-GT45 (1) 15000 7500 3000 1500 5 20 405,2 a petición 
 KSTM-GT50 15000 7500 3000 1500 5 20 370,5 56,48 USD 
 KSTM-GT50-GT (2) 15000 7500 3000 1500 5 20 389,2 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) diámetro reducido por medio de un cojinete
(2) Soporte hendido y bolilla hendida
Medidas [mm]
Ref. d1

E10
d3 h h1 h2 SW a m C1 B máx.
Ángulo
de inclinación
 KSTM-GT35 (1) 35 13,5 79 39,5 12,6 19 120,5 91 29,5 48,5 24°
 KSTM-GT40 40 13,5 79 39,5 12,6 19 120,5 91 29,5 48,5 24°
 KSTM-GT40-GT (2) 40 13,5 79 39,5 12,6 19 120,5 91 29,5 48,5 24°
 KSTM-GT45 (1) 45 13,5 100 50 12,6 19 149 114 35 60 24°
 KSTM-GT50 50 13,5 100 50 12,6 19 149 114 35 60 24°
 KSTM-GT50-GT (2) 50 13,5 100 50 12,6 19 149 114 35 60 24°
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) diámetro reducido por medio de un cojinete
(2) Soporte hendido y bolilla hendida