My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes de pedestal igubal® , mm/pulgadas

Propiedades especiales

Funcionamiento en seco, no requiere mantenimiento

Alta rigidez

Alta resistencia a la fatiga con cargas variables

Compensación de errores de alineación

Compensación de cargas en los bordes

Resistente a la corrosión

Resistente a sustancias químicas

Alta capacidad de amortiguación

Apropiado para movimientos rotatorios, oscilantes y axiales

Muy ligeras

Serie K según normativa DIN ISO 12240

 
 

Cojinete de pedestal KSTM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Medidas [mm]
Cojinetes de pedestal igubal® KSTM
Ref. d1
E10
B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 máx.
Ángulo
de inclinación
   
 KSTM-05 5 8 6 7 14 25 34 4 3,3 4,6 30° a petición 
 KSTM-06 6 9 7 10 18 33 43 5,5 4,5 6 29° a petición 
 KSTM-08 8 12 9 10 20 33 47 6 4,5 7 25° a petición 
 KSTM-10 10 14 10,5 14 26 46 62 7,5 5,5 8 25° a petición 
 KSTM-12 12 16 12 14 28 46 65 8,5 5,5 9 23° a petición 
 KSTM-14 14 19 13,5 18 34 60 82 9,5 6,6 11 23° a petición 
 KSTM-16 16 21 15 18 36 60 86 10,5 6,6 12 23° a petición 
 KSTM-18 18 23 16,5 22 42 68 93 11,5 9,0 13 23° a petición 
 KSTM-20 20 25 18 22 44 68 98 13 9,0 14 23° a petición 
 KSTM-22 22 28 20 24 48 74 108 14 9,0 16 22° a petición 
 KSTM-25 25 31 22 27 54 86 124 16 9,0 17 22° a petición 
 KSTM-30 30 37 25 32 64 96 139 17 11,0 20 22° a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Datos sobre cargas Cojinetes de pedestal igubal® KSTM
Ref. Carga de tracción
estática máxima
Carga de presión
estática axial máxima
Par de
apriete máximo
Peso
  a corto
plazo [N]
a largo
plazo [N]
 
[Nm]

[g]
 KSTM-05 700 350 300 0,6 1,7
 KSTM-06 1100 550 300 1,3 2,9
 KSTM-08 1300 650 400 1,3 4,6
 KSTM-10 1500 750 500 2,5 8,6
 KSTM-12 2200 1100 600 2,5 11,8
 KSTM-14 2400 1200 600 4,5 18,4
 KSTM-16 3000 1500 1000 4,5 23,7
 KSTM-18 3500 1750 1200 10,5 32,2
 KSTM-20 4700 2350 1300 10,5 40
 KSTM-22 6100 3050 1400 10,5 54
 KSTM-25 6600 3300 1600 10,5 75,3
 KSTM-30 8100 4050 2100 21,5 116,8
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Cojinete de pedestal KSTI

Art. n.º:
d1 [inch]:
Medidas [pulgadas]
Cojinetes de pedestal igubal® KSTI
Ref. d1
E10
B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 máx.
Ángulo
de inclinación
   
 KSTI-03 0.1900 0,312 0,234 0,29 0,566 1 1,4 0,165 0.137 0,2 25° a petición 
 KSTI-04 0.2500 0,375 0,25 0,39 0,705 1,25 1,75 0,205 0.137 0,25 25° a petición 
 KSTI-05 0.3125 0,437 0,312 0,43 0,824 1,35 1,95 0,236 0.150 0,28 25° a petición 
 KSTI-06 0.3750 0,5 0,359 0,55 1,022 1,8 2,4 0,376 0.180 0,3 22° a petición 
 KSTI-07 0.4375 0,562 0,406 0,57 1,082 1,85 2,5 0,315 0.205 0,33 22° a petición 
 KSTI-08 0.5000 0,625 0,453 0,6 1,191 2 2,8 0,354 0.205 0,38 22° a petición 
 KSTI-10 0.6250 0,75 0,484 0,7 1,409 2,3 3,35 0,413 0.205 0,47 22° a petición 
 KSTI-12 0.7500 0,875 0,593 0,86 1,687 2,7 3,75 0,472 0.270 0,53 22° a petición 
 KSTI-16 1.0000 1,375 1,005 1,1 2,163 3,5 5 0,63 0.520 0,68 20° a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Datos sobre cargas Cojinetes de pedestal igubal® KSTI
Ref. Carga de tracción
estática máxima
Carga de presión
estática axial máxima
Par de
apriete máximo
Peso
  a corto
plazo [N]
a largo
plazo [N]
 
[Nm]

[g]
 KSTI-03 550 275 300 0,6 1,7
 KSTI-04 600 300 300 0,6 2,8
 KSTI-05 800 400 400 0,8 4,5
 KSTI-06 1000 500 500 1,3 7,5
 KSTI-07 1100 550 600 2,5 9,7
 KSTI-08 1200 600 600 2,5 13,5
 KSTI-10 2100 1050 800 2,5 21,5
 KSTI-12 3100 1550 1200 4,5 33,4
 KSTI-16 5400 2700 1600 10,5 85,8
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog