My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes de pedestal igubal® ESTM-SL

 
 
Propiedades particulares

  • muy ligero
  • extremadamente economizador de espacio
  • se puede atornillar desde la parte inferior
  • Económico
  • Vida útil calculable
  • libre de mantenimiento y lubricación
  • con rosca M3, por ejemplo, ESTM-10-SL-M3
  • para agujeros de fijación de 3.5 mm de diámetro
  • Medidas series E de acuerdo con DIN ISO 12240

Cojinete de pedestal ESTM-SL

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas
Ref. Fuerza de tracción
radial máxima
Fuerza de compresión
radial máxima
Máximo esfuerzo
lateral
Máximo esfuerzo
radial
Peso    
  a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo      
  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g]    
 ESTM-05-SL 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,6 a petición 
 ESTM-05-SL-M3 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,6 a petición 
 ESTM-06-SL 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,7 a petición 
 ESTM-06-SL-M3 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,7 a petición 
 ESTM-08-SL 1600 800 1400 700 950 475 100 50 1,7 a petición 
 ESTM-08-SL-M3 1600 800 1400 700 950 475 100 50 1,7 a petición 
 ESTM-10-SL 1600 800 1400 700 1000 500 100 50 1,9 a petición 
 ESTM-10-SL-M3 1600 800 1400 700 1000 500 100 50 1,9 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Medidas [mm]
Ref. d1
E10
d2 d2
rosca M3
dk h h1 h2 a m C1 R1 Ángulo de inclinación
máximo
 ESTM-05-SL 5 2,5 - 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-05-SL-M3 5 - M3x0.5 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-06-SL 6 2,5 - 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-06-SL-M3 6 - M3x0,5 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-08-SL 8 2,5 - 10,5 19 10 6,5 18 12 6 9 17°
 ESTM-08-SL-M3 8 - M3x0,5 10,5 19 10 6,5 18 12 6 9 17°
 ESTM-10-SL 10 2,5 - 12,4 20 10 6,5 20 14 6 10 17°
 ESTM-10-SL-M3 10 - M3x0.5 12,4 20 10 6,5 20 14 6 10 17°
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog