My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cojinetes de pedestal igubal® ESTM-GT..-GT

 
 
Características especiales

Ahorrar tiempo de montaje y desmontaje

Son ligeros y ocupa muy poco espacio

Gran rigidez y resistencia a la fatiga

Bola interior en iglidur® J para ambientes muy húmedos o con contacto de líquidos

Ideal para ambientes exteriores

Dimensiones de la gama E según normativa DIN ISO 12240

Cojinete de pedestal ESTM-GT..-GT

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas
Número de pedido Carga estática radial máxima a tracción Carga estática radial máxima a compresión Peso  
  a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo  
  [N] [N] [N] [N] [g]  
 ESTM-GT16-GT 2500 1250 8500 4250 18
 ESTM-GT20-GT 5000 2500 11000 5750 28
 ESTM-GT25-GT 5000 2500 18500 9250 52
 ESTM-GT30-GT 5000 2500 16500 8250 84
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Medidas [mm]
Número de pedido d1
E10
d2 d3 h h1 h2 a m C1 R1 B ángulo
de oscilación
[º]
 ESTM-GT16-GT 16 6,6 10,6 34 17 6,4 50 37 13 6,5 13 22°
 ESTM-GT20-GT 20 9 14,0 40 20 8,6 62 46 16 8 16 22°
 ESTM-GT25-GT 25 9 14,0 48 24 8,6 72 54 18 9 20 22°
 ESTM-GT30-GT 30 11 17 56 28 10,6 86 64 22 11 22 22°
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog