Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

PENNY & GILLES

Sensores de medición

Sin mantenimiento ni corrosión. Y además, por el color las cabezas articuladas igubal® hacen juego con el cilindro del sensor. Otra ventaja es el mando sin juego que permite determinar cada una de las fuerzas de resorte por debajo del vehículo.

  • Bolas esféricas a juego muy reducido
  • Compensación de errores de alineación

N° Art. est. máx. max. mín. Par de apriete máx. Par de apriete máx.
  Carga de tracción Carga radial Longitud de penetración Rosca hembra en la bola
con inserto metálico
igubal® KBRM-10-MH 3100 N 800 N 13 mm 15 Nm 50 Nm

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores