My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Sistema cinemático para automóviles

manus® 2005
 
 

"Fondo de maletero giratorio con sólo dos puntos de sujeción y compensación simultánea de las tolerancias de la carrocería. Un Cojinete esférico pivotante está montado en cada punto de fijación. Este Cojinete permite compensar las tolerancias entre el fondo del maletero y el revestimiento lateral. La fisuración es de esta manera más homogénea. ”

Thomas Huhle, Inties Automotive Näher GmbH, Hessigheim (Alemania)

Ver los productos utilizados
Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes
Ir al concurso manus®