Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

CAME GmbH

Automatic door and gate drive

In outdoor use, the igubal® rod end bearings perform their task absolutely free of maintenance. In pivoting motions of the drive rod, the homogeneous spherical ball structure achieves essentially higher service life than the Teflon coating of the metallic running surface.



Part No. Max. stat. Max. Min. Max. tightening torque Max. tightening torque,
  Tensile load Lateral load Screw-in depth female thread through spherical ball with MH
igubal® KBRM-12 MH 3600 N 900 N 15 mm 20 Nm 70 Nm

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.