My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Adaptador para el cojinete de pedestal de la serie E

 
 
Características especiales

  • Cotas iguales a los soportes metálicos
  • Poco peso
  • Para cojinetes de pedestal de la serie E, (ESTM, ESTM-GT)
  • Resistente a los productos químicos y a la corrosión
  • Montaje directo
  • Ahorra espacio
  • Tornillos del mismo tamaño que en las versiones metálicas

 

Cojinete de pedestal ESTM

Art. n.º:
d1 [mm]:
Número de pedido Fuerza de tracción
radial máxima [FZ]
Fuerza de compresión
radial máxima [Fd]
Máximo esfuerzo
lateral [FS]
Máximo esfuerzo
axial [Fa]
Peso
  a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo a corto plazo a largo plazo      
  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g]    
 AD-01-ESTM-20 (1) 2400 1200 10000 5000 3000 1500 1200 600 29,8
 AD-01-ESTM-25 (2) 2400 1200 10000 5000 3000 1500 1200 600 74
 AD-01-ESTM-30 (2) 2400 1200 10000 5000 3000 1500 1200 600 124
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Material: plástico
(2) Material: aluminio
Medidas [mm]
Ref. para ESTM-… d1 L A R1 J h1 N N1 m Mx
 AD-01-ESTM-20 (1) ESTM-20 20 130 20 10 97 13,3 11 8 46 M8
 AD-01-ESTM-25 (2) ESTM-25 25 130 20 10 102 12,5 11 9 54 M8
 AD-01-ESTM-30 (2) ESTM-30 30 158 25 12,5 118 14,9 14 10 64 M10
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Página de producto Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
(1) Material: plástico
(2) Material: aluminio