Personalizado y económico: su rodamiento plástico de bolas con la forma, versión y material deseados ¿No ha encontrado lo que buscaba en nuestra gama de productos de rodamientos estándar? ¡No se preocupe! Aparte de los artículos del catálogo, también producimos soluciones a medida en nuestro día a día. Estaremos encantados de ayudarte personalmente a encontrar el material plástico de alto rendimiento ideal para su aplicación.
Piezas personalizadas a partir de planos o prototipos basadas en su dibujo técnico. Contamos con 55 años de experiencia en la manipulación de moldes complejos, contornos complicados y materiales especiales.
Material necesario
Duradero a altas velocidades, resistente a la temperatura, etc. {LE}Los materiales de xirodur [Link pagenr="23208" title=" consisten en plásticos de alto rendimiento con especificaciones únicas.
Cantidad necesaria
Con las piezas especiales de xiros, sus ideas pueden adoptar la forma que desee en la cantidad que desee. Desde una sola pieza hasta grandes volúmenes de incluso varios millones de piezas.
Piezas de rodamientos plásticos de bolas especiales
Casos de éxito de nuestros clientes
► Rodillo tansportador para juntas de goma en la producción de automóviles ► Sustitución de un rodillo especial no disponible
► Rodillo de tensión en máquinas para producir caucho ► Construcción mejorada con una vida útil más larga y una reducción de los costes que el componente utilizado anteriormente
► Bomba peristáltica ► Sin lubricantes y una vida útilconsiderablemente más larga
► eza especial no magnética para carros lineales drylin ► Diseño de un rodamiento de bolas con alojamiento cuadrado, eje cuadrado y bolas de vidrio
► Estabilizador de cámara como producto de consumo ► Piezas especiales moldeadas por inyección para reducir costes mediante la integración
► Para cajeros automáticos ► Integraciónsin lubricación de dos anillos de goma para mejorar el agarre del papel
► Para cajeros automáticos ► Rodillos con la menor fricción para el guiado de la cinta transportadora
► Eje de engranaje accionado ► Solución en una sola pieza para la integración de piezas
► Rodillo de tensión para la desviación de la correa ► Solución en una sola pieza (6 en 1)