Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Consulte nuestro catálogo online de guías lineales
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
        Aluminio anodizado duro
 
        Perfil hueco, aluminio anodizado claro
 
        Aluminio, anodizado duro
 
        Raíl doble de perfil cuadrado fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Raíl doble de perfil redondo en acero inoxidable V4A
 
        Raíl simple de perfil redondo en acero inoxidable V4A
 
        Raíl simple de perfil redondo fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Raíl redondo de perfil alto fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Peso reducido, fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Sistema de guiado lineal extremadamente ligero y resistente
 
        Carro montado de perfil redondo
 
        Para sliders para cámaras, perfil redondo (tamaños de instalación 10, 16 y 20)
 
        Carro para slider para cámara con holgura de ajuste manual
 
        Posicionamiento fácil gracias al freno manual
 
        Diseño redondo, fabricado en zinc colado a presión
 
        Diseño redondo, círculo completo, fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Diseño redondo, convexo, fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Diseño redondo, medio círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
 
        Diseño redondo, un cuarto de círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
 
        De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h