Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
¡Llega la Orange week de igus!
del 25 al 30 de noviembre !Descubra la promoción aquí!

Cree ahora su cuenta compre online y ahorre

atención al cliente
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Transport system

iglidur® PRT-01-60 is used here in a handling/transport system for semiconductor carriers. The entire plant is suited for cleanroom applications. Through a cylinder control, the PRT polymer slewing ring bearing provides a deflection at the end of the system's track.

Advantages of the PRT in the application:

Much more economical than the previous self-made solution

Maintenance-free solution

Self-lubricating

Very flat installation

Go to applied products here

More applications from different sectors can be found here.