guidelite carriles guía - ejecutar distancias de carrera hasta 150 m, económico y rápido

guidelite
Un sistema de kit de construcción para carreras largas, principalmente para aplicaciones con poca velocidad con ciclos de baja frecuencia. El ramal inferior de las cadenas portacables es guiado en dos raíles guía forma L hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio. El ramal superior de la cadena portacables es parcialmente guiado por soportes en ángulo montados en intervalos de un metro. Un método de conseguir la anchura correcta consiste en fijar separadores con clip (versión 01) entre los retenedores. Esto hace que la instalación sea muy fácil ya que ajustes posteriores no son necesarios.Para un gama de anchuras ampliada existe también la opción de montar los soportes guía en ángulo en un raíl C (versión 02).
1

Resistencia a la corrosión: fabricado íntegramente con componentes de polímero

2

Sistema económico: se puede suministrar como un conjunto con un sistema de cadena portacables

3

Ahorro de tiempo: montaje fácil y rápido

4

Kits de montaje en 2 versiones:
01) Con travesaño para una anchura definida
02) Perfil C para una mayor gama de anchuras

Ahorro de tiempo con instalaciones rápidas

Muy ligero gracias a los componentes de plástico y más silencioso que los carriles de guiado fabricados con metales

Económicos

Resistente a la corrosión

Modo de deslizamiento: velocidad máxima de 1 m/s

Modo autosoportado (guidelite como carril de guiado): velocidad máxima de 5 m/s, no se excluyen velocidades superiores, consúltenos para obtener ayuda

Sistema de caja de herramientas, disponible en stock

Industrias y aplicaciones típicas

Carro de riego (riego de plantas en maceta)

Para aplicaciones con un bajo número de ciclos, baja velocidad y baja carga adicional

Como carril de guiado económico para aplicaciones autosoportadas


Para los siguientes series de igus®

E2/000
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Componentes de la versión 01
1

Soportes de guiado

2

Riel guía de plástico

3

Separador, con clip

Ba = anchura exterior de la cadena portacables
Bi = anchura interior de la cadena portacables
BB = longitud del separador
A = holgura del ángulo exterior
B = holgura del ángulo interior
(¡La dimensión B debe ser siempre de 1 a 4 mm
mayor que la dimensión Ba de la cadena!)

guidelite | versión 01

Descripción Referencia
Conjunto de instalación con separador para una anchura fija, compuesto por 9GL.64.50.450.XX
2 x terminal angular de guiado + 1 x separador (XX = índice de anchura del separador)
Kit de raíles guía (izquierda y derecha) 9GL.64.30.2000
en la longitud indicada (estándar: 2.000 mm)
Módulo de alimentación que guía el ramal superior de la cadena portacables, 2.000 mm 9GL.64.80.Serie.450.XX
Solo para cadenas portacables con ruedas de las series 2700R y 3500R con alimentación central (XX = índice de anchura del separador)
Anexe la referencia con el índice de anchura XXX que aparece en la tabla. Ejemplo: 9GL.64.50.450.05

Principios alimentación

Principio de operación de alimentación del extremo:Recomendado para todas las cadena portacables en combinación con guidelite
Principio de operación de alimentación del centro:Solamente para cadena portacables de rodillos series 2700R y series 3500R.
Por favor, use el módulo de alimentación 9GL.64.80. Series 450.XX, que guía abajo el ramal superior de la cadena portacables

Para los siguientes series de igus®

E2/000
●1500
●2500
●2700
●3500
E4.1
●E4.21
●E4.28
●E4.32

Componentes - Versión 02
1

Soportes de guiado

2

Riel guía de plástico

4

Conjunto de tornillos M8

5

Perfil C

Ba = anchura exterior de la cadena portacables
Bi = anchura interior de la cadena portacables
BRA = ángulo holgura exterior
BRi = ángulo holgura interior
BRi = Ba + 2
LLL= longitud del perfil C

guidelite | versión 02

DescripciónReferencia:
Juego de instalación con perfil C, compuesto por9GL.64.50.LLL
2 soportes guía + 1 perfil C + juego de tornillos M8 (LLL = longitud perfil C)
Juego de raíles guía (derecha e izquierda)9GL.64.30.2000
en la longitud mostrada (estándar: 2.000 mm) 
Módulo de alimentación que guía hacia abajo el ramal superior de la cadena portacables, 2.000 mm9GL.64.80.serie. LLL
Solamente para las cadenas portacables con ruedas de las series 2700R y 3500R con alimentación central(LLL = longitud perfil C)
Añada la referencia con la longitud del perfil C LLL indicada en el lado derecho de la tabla.Ejemplo: 9GL.64.50.175

Principios alimentación

Principio de operación de alimentación del extremo:Recomendado para todas las cadena portacables en combinación con guidelite
Principio de operación de alimentación del centro:Solamente para cadena portacables de rodillos series 2700R y series 3500R.
Por favor, use el módulo de alimentación 9GL.64.80. Series LLL, que guía abajo el ramal superior de la cadena portacables