Alivio de tensión CFU con diseño en panal de abeja en cuestión de segundos
El sistema de alivio de tensión CFU con diseño en panal utilizado en cadenas portacables ahorra tiempo, aumenta la flexibilidad y reduce el desgaste del material gracias a su resistencia de sujeción tribológicamente optimizada. Alivio de tensión de diferentes cables en un solo compartimento.
La instalación es simple, rápida y flexible, y los cables pueden sustituirse con facilidad. Gracias a su estructura especial, los cables con diámetros comprendidos entre los 2 y los 17 mm se pueden fijar rápidamente.
Llenado un 80% más rápido que con las abrazaderas CFX de igus®
El alivio de tensión CFU con diseño en panal se abre por ambos lados
Se puede fijar mediante tornillos desde arriba o desde abajo
Permite el alivio de tensión de varios cables en un solo compartimiento
Cuenta con raíles de aluminio negro anodizado duro con gran estabilidad estructural
Tiene una estructura compacta ligeramente más baja que el terminal de montaje de la cadena portacables en el extremo superior, por lo que también se puede utilizar en carreras largas
Ventajas:
Superficies de plástico modificadas y optimizadas para un ajuste fuerte y una fuerza de sujeción aún mayor
Nuevas secciones laterales para el montaje y desmontaje en segundos
Alivio de tensión de diferentes cables en un solo compartimento
Piezas simplificadas
Idóneo para recorridos cortos autosoportados
Puede utilizarse en el extremo fijo para aplicaciones deslizantes, ya que el borde superior del CFU es más bajo que la superficie de la cadena
También se puede utilizar en el extremo fijo del carril de guiado
Instrucciones de montaje
1. Quite la parte superior con la ayuda de una llave Allen
2. Llene el sistema de alivio de tensión CFU con cables de 2 a 17 mm de diámetro
3. Atornille la parte superior desde arriba
¡Tenemos una caja de muestras gratuita para usted!
Convénzase del fácil manejo y solicite su muestra gratuita. La muestra es completamente funcional para muchas cadenas portacables de igus®.