Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Alivio de tensión CFU con diseño en panal de abeja en cuestión de segundos

Información sobre la instalación:Un 80% más rápido (en comparación con el sistema de alivio de tensión CFX), muy versátil, de montaje sencillo y con una gran fuerza de sujeción para varios cables en diferentes tamaños.

El sistema de alivio de tensión CFU con diseño en panal utilizado en cadenas portacables ahorra tiempo, aumenta la flexibilidad y reduce el desgaste del material gracias a su resistencia de sujeción tribológicamente optimizada. Alivio de tensión de diferentes cables en un solo compartimento.
 
La instalación es simple, rápida y flexible, y los cables pueden sustituirse con facilidad. Gracias a su estructura especial, los cables con diámetros comprendidos entre los 2 y los 17 mm se pueden fijar rápidamente.
 
  • Llenado un 80% más rápido que con las abrazaderas CFX de igus®
  • Aplicaciones universales
  • Diseño flexible
Referencia Bi
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.100.25.01 100 76,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.125.25.01 125 82,67 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.150.25.01 150 89,03 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.175.25.01 175 95,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.200.25.01 200 101,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.225.25.01 225 108,51 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.250.25.01 250 114,89 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.275.25.01 275 121,46 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.300.25.01 300 127,82 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.325.25.01 325 134,37 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.350.25.01 350 140,76 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.375.25.01 375 147,12 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CFU.V.64.40.400.25.01 400 153,50 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Alivio de tensión CFU con diseño en panal de abeja

Características del producto:

  • El alivio de tensión CFU con diseño en panal se abre por ambos lados
  • Se puede fijar mediante tornillos desde arriba o desde abajo
  • Permite el alivio de tensión de varios cables en un solo compartimiento
  • Cuenta con raíles de aluminio negro anodizado duro con gran estabilidad estructural
  • Tiene una estructura compacta ligeramente más baja que el terminal de montaje de la cadena portacables en el extremo superior, por lo que también se puede utilizar en carreras largas
Alivio de tensión CFU con diseño en panal de abeja

Ventajas:

  • Superficies de plástico modificadas y optimizadas para un ajuste fuerte y una fuerza de sujeción aún mayor
  • Nuevas secciones laterales para el montaje y desmontaje en segundos
  • Alivio de tensión de diferentes cables en un solo compartimento
  • Piezas simplificadas
  • Idóneo para recorridos cortos autosoportados
  • Puede utilizarse en el extremo fijo para aplicaciones deslizantes, ya que el borde superior del CFU es más bajo que la superficie de la cadena
  • También se puede utilizar en el extremo fijo del carril de guiado

Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje del sistema de alivio de tensión CFU 1. Quite la parte superior con la ayuda de una llave Allen
Instrucciones de montaje del sistema de alivio de tensión CFU 2. Llene el sistema de alivio de tensión CFU con cables de 2 a 17 mm de diámetro
Instrucciones de montaje del sistema de alivio de tensión CFU 3. Atornille la parte superior desde arriba

¡Tenemos una caja de muestras gratuita para usted!


Convénzase del fácil manejo y solicite su muestra gratuita.
La muestra es completamente funcional para muchas cadenas portacables de igus®.
¡Solicite una muestra gratuita!

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h