Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
El refuerzo para los sistemas de tubos corrugados existentes. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los nuevos tamaños son independientes del fabricante del tubo. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales del e-rib, el tubo corrugado se convierte en un sistema autosoportado.
Inicialmente, ofrecemos una anchura nominal de 29 para los robots Scara.
Referencia 1 | compatible con | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 | 207,68 EUR | ||||
TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 | 254,57 EUR | ||||
TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 | 229,96 EUR | ||||
TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 | 261,42 EUR | ||||
TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 | 226,53 EUR | ||||
TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 | 233,39 EUR |
Referencia 2 | giratorio/fijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.02.40.01.1 | 199,41 EUR | ||||
TR.CSCS.24.02.40.01.1 | 598,46 EUR |
Referencia 3 | Longitud en mm |
---|
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h