Versión cojinete o rodamiento, con soporte plástico o metálico.
Características de los rodamientos UCP
Los rodamientos UCP se componen de un rodamiento y de un soporte de pedestal (pillow block) en el que se aloja. El rodamiento tiene un orificio para el paso del eje, mientras que el soporte cuenta con dos agujeros para la fijación a una base mediante pernos.
Rodamientos UCP: versiones, tamaños y materiales
Los materiales, tanto del rodamiento como de la carcasa o soporte, pueden variar según el fabricante. La elección de un material u otro depende de los requerimientos de la aplicación. A continuación mostramos un resumen de partes, materiales y características.
UCP
Diámetro interior
Rodamiento
Cojinete
Soporte plástico
Soporte metálico
UCP 204
20mm
✔️
✔️
✔️
✔️
UCP 205
25mm
✔️
✔️
✔️
✔️
UCP 206
30mm
✔️
✔️
✔️
✔️
UCP 207
35mm
❌
✔️
✔️
✔️
UCP 208
40mm
❌
✔️
❌
✔️
UCP 210
50mm
❌
✔️
❌
✔️
Datos técnicos y disponibilidad
En un catálogo como el de igus, con variedad de materiales y alternativas mecánicas, es importante dimensionar correctamente la aplicación. Esto le ayudará a ahorrar costes escogiendo la opción más económica que funciona.
A continuación le mostramos los tipos de UCP de igus según el material usado y la tecnología. También indicamos los tamaños para los que está disponible cada alternativa.