Abrir. Conectar. Automatizar.
 
 
¡Haga una simulación ahora!

Kit completo robolink® DCi para automatización

Formado por un brazo robótico, sistema de control y software intuitivo.

1. Desempaquetar

Robot completo de 4 o 5 ejes

Unidad de control altamente eficaz 

Sin armario eléctrico adicional

Completamente ensamblado de fábrica

2. Conectar

Sistema Plug and Play formado por un controlador, una unidad de alimentación y puertos USB y Ethernet

Compatible con sistemas de control de otros fabricantes

Ampliación modular posible a través de plugins (por ejemplo, sistemas de procesamiento de imágenes)

Autonomía gracias a una documentación detallada

3. Automatizar

Programación mediante un PC o un cuadro de mandos con pantalla táctil

Software de control intuitivo para una configuración fácil y rápida de las secuencias de movimiento

Simulación de procesos complejos en el software

Máximo ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la unidad de control integrada

Haga la integración usted mismo gracias a la documentación detallada disponible online

¡Comprar ahora!
robolink® DCi con sistema de control integrado

Ventajas del brazo robótico económico con diseño modular

Enfoque modular

Económico

Alta flexibilidad: amplia selección de efectores finales

Estructura ligera

Precisión ≤ 1 mm

De 2 a 5 grados de libertad (DOF)

Retorno de la inversión (ROI) en un período de 4 a 7 meses (según el sistema de control)

Libre de lubricación y resistente a la suciedad

Resistente a impactos

Descargas de archivos CAD gratuitas

Simular online un brazo robótico

Diseñador de brazos robóticos robolink® Con el diseñador robolink®, podrá configurar y simular online su brazo robótico personalizado robolink® D rápida y fácilmente gracias a la intuitiva interfaz CAD. Simular robot de 4 ejes

¿Le gustaría recibir formación sobre robolink® DCi?

¿Qué se enseña en la parte teórica de la formación?

Breve introducción a la robótica y a la automatización

Configuración y manipulación de robolink® DCi con el software asociado

Detección de errores durante la instalación del brazo robótico

Ampliación del robot, p. ej., mediante sistemas de cámara o sistemas de control programables

¿Qué se enseña en la parte práctica de la formación?Los usuarios profundizarán en los conocimientos adquiridos e implementarán una solución automatizada con ayuda del robolink® DCi. Se puede abordar sistemáticamente los problemas específicos de los usuarios y desarrollar soluciones de automatización para su aplicación. ¿Cuánto dura la formación?El curso de formación dura unos ocho horas y se completa en un día.
 
 
Solicitar fechas de formación
Martin Raak, experto en robolink®

Ejemplos seleccionados de aplicaciones

Un fabricante de máquinas-herramienta ha utilizado un brazo articulado robolink® para extraer semi-carcasas de móviles de una zona peligrosa con agua refrigerante pulverizada.
Con la ayuda del brazo articulado robolink® D, la empresa Four Stars Engineering Systems GmbH es capaz de ofrecer a sus clientes pruebas de máxima precisión automatizadas para placas de circuito impresas.

Usted elige: un sistema completo listo para usar o una solución personalizada

robolink® DCi

Comprar robolink® DCi

El brazo robótico robolink® DCi se suministra con un sistema de control y un software muy intuitivo combinados a la perfección. Esto permite utilizar el sistema de inmediato para crear rápidamente su propio proceso de automatización.
Comprar robolink® DCi aquí
Sistema completo robolink® D

Construya brazos robóticos completos (electromecánicos).

Seleccione en nuestra tienda el modelo de robolink® que desea y combínelo con su sistema de control. Todos los sistemas completos de robolink® están compuestos por articulaciones, motores compatibles y placas de conexión perfectamente adaptadas entre sí.
» Comprar brazos robóticos completos
» Más información
Configure un sistema robolink® usted mismo

Dé forma a su solución personalizada.

Configure y solicite su brazo robótico de forma rápida y sencilla con el diseñador robolink® intuitivo. Para ayudarle a planificar mejor su proyecto de automatización, le proporcionamos los archivos CAD y las fichas técnicas de nuestros productos robolink de forma gratuita.
» Configúrelo usted mismo con el diseñador robolink®
» Ir a los archivos CAD

Nuevo robolink RL-DP: disponible en cuatro versiones

  • Reductor integrado
  • Alto grado de precisión y apto para cargas elevadas
  • Más rápido
  • Los cables se guían por el interior
  • Ligero
Más información sobre robolink® DP

Sistema de control robolink® DCi

Interfaz de usuario simple

Funcionamiento intuitivo

Conexión sencilla a través del puerto Ethernet

A través del software Robot Control de igus en 3D para Windows

Introducción fácil de los comandos de aprendizaje con el ratón

Un ordenador portátil es todo lo que se necesita para programar

Fácil de grabar secuencias
 

¿Tiene alguna otra pregunta sobre robolink®? Hemos recopilado las respuestas a las preguntas más frecuentes en un FAQ detallado .